Publier vos produits
POROTON BIO P800 MAT 25
Stabila

POROTON BIO P800 MAT 25

Traduit par Google,
POROTON BIO P800 MAT est un système de maçonnerie en argile conçu pour la construction de maçonneries renforcées à hautes performances mécaniques, caractérisées par un confort intérieur, une durabilité et une efficacité énergétique.
Spécification
  • Lightweight clay block for the construction of reinforced load-bearing masonry, designed to ensure high structural performance and seismic safety, suitable for use in all seismic zones.
Spécifications techniques
  • Réference unique.poroton-bio-p800-mat-25
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)300
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie