Publier vos produits
Tramezza 12/50
Stabila

Tramezza 12/50

Traduit par Google,
TRAMEZZA est un système de maçonnerie en terre cuite conçu pour la construction de cloisons intérieures et de murs de séparation verticaux, caractérisé par sa facilité d'installation, sa durabilité et le confort qu'il procure à l'intérieur.
Spécification
  • Non-lightweight clay block for the construction of internal partition walls and vertical partitions, ideal for residential and commercial applications.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tramezza-1250
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)120
  • Profondeur (mm)500
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie