Publier vos produits
Façade ventilée | Système montage mâle-femelle | STB-SZ
Façade ventilée | Système montage mâle-femelle | STB-SZ
Façade ventilée | Système montage mâle-femelle | STB-SZ
Façade ventilée | Système montage mâle-femelle | STB-SZ
    STACBOND

    Façade ventilée | Système montage mâle-femelle | STB-SZ

    Système de montage - Objets BIM STACBOND®

    Le STB-SZ est un système en kit basé sur des cassettes en panneau composite STACBOND®  pour le montage de façades ventilées. Il s’agit d’un système mâle-femelle à fixations cachées, polyvalent et à pose rapide de montage spécialement conçu pour développer des façades à modulation horizontale avec prédominance de parties aveugles et/ou petite surface d’ouvertures ou d’ouvertures linéaires.

    Sa structure porteuse avec profil OMEGA offre la possibilité supplémentaire de cintrage dans le sens vertical de la façade.

    Le système STB-SZ est conforme aux plus importantes certifications internationales.

    ---

    Le panneau composite STACBOND®  est un matériau qui se compose de deux plaques d’aluminium et une plaque ou noyau intérieur à base de thermoplastique et de charge minérale. Il possède d’excellentes propriétés mécaniques qui apportent de la rigidité tout en maintenant un poids réduit, une surface plane, une durabilité élevée et une grande facilité d’entretien.

    Il est spécialement conçu pour des bardages sur batiment neuf comme pour des rénovations ou réhabilitations de façades. Il apporte des solutions adaptables dans tous les domaines de l’architecture.

    Dans sa composition standard, ce produit se compose d’une tôle extérieure en alliage d’aluminium 5005 et d’une tôle intérieure en alliage 3005. Trois noyaux différents sont disponibles en fonction de leur charge minérale, devenant incombustibles ou retardants au feu, et étant classés (selon UNE 13501-1:2007) comme A2-s1 d0 ( STACBOND® A2), et B-s1, d0 ( STACBOND® FR).

    STACBOND®  propose une large gamme de couleurs, de brillants, de textures et de finitions brutes. Il peut également être fourni dans n’importe quelle couleur des nuanciers RAL / PANTONE / NCS. N’hésitez pas á nous contacter.

    Le panneau composite STACBOND®  est disponible en plusieurs dimensions standard jusqu’à 2000 mm de largeur. D’autres dimensions peuvent être fournies sur demande.

    STACBOND® dispose d’une large gamme de systèmes de construction pour panneaux composites qui ont passé avec succès les tests de qualité les plus exigeants, obtenant ainsi les principales certifications internationales qui garantissent leur aptitude à l’exécution des façades architecturales.

    Cette variété permet une plus grande adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque projet, optimisant ainsi les solutions de construction, les finitions et le coût final.

    La fabrication du panneau composite STACBOND® suit un processus contrôlé par des tests internes rigoureux et des contrôles de qualité, dans nos laboratoires, et des audits externes des instituts de construction les plus prestigieux dans les différents pays où nous sommes certifiés, ce qui nous permet d’offrir à nos clients les certifications nationales et internationales les plus exigeantes.

    L’octroi de ces certificats suit la directive européenne selon EAD GUIDE 090062-00-0404 pour les façades ventilées et nous permet de conclure que nos systèmes de construction sont conformes aux réglementations nationales de chaque pays.

    Les systèmes d’assemblage de panneaux composites STACBOND®  STB-T-CH, STB-T-SZ, STB-T-REM, STB-CH, STB-SZ et STB-REM possèdent le document d’évaluation technique européen ETE/ETA 15-0655 et le marquage CE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STB-SZ_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • Famille de produitsBIM
    • Groupe de produitsAssembly Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls