Publier vos produits
Equipo de ultrafiltración para el tratamiento del agua Pure

Equipo de ultrafiltración para el tratamiento del agua Pure

Traduit par Google,

L'équipement d'ultrafiltration Pure pour le traitement de l'eau est l'une des grandes nouveautés de Grifería Clever avec laquelle elle offre une alternative très avantageuse et révolutionnaire dans le cadre du traitement de l'eau dans les cuisines. La dernière technologie a été appliquée dans la conception de Pure, obtenant un produit très compact avec des dimensions réduites qui permettent son installation aussi bien dans le meuble sous l'évier que sur la partie supérieure.

Un équipement de filtration d'eau qui se combine avec tout type de cuisine et qui facilitera la vie des utilisateurs, en réduisant la consommation de plastique, en économisant sur la facture d'eau et en offrant une excellente qualité dans les propriétés de l'eau filtrée.

Le système Pure dispose de quatre cartouches installées pour la filtration de l'eau. La première cartouche est en polypropylène qui filtre les particules, les sédiments, la rouille et le sable. Les deux stations suivantes dans votre eau sont des filtres pré-charbon et post-charbon conçus pour réduire le chlore, absorber les petites particules et éliminer les odeurs et le goût de l'eau. La quatrième cartouche est appelée ultrafiltration , qui ferme le circuit en réduisant les organismes et bactéries restants.

Spécifications techniques
  • Réference unique.filtro-61428
  • Famille de produitsTaps & Mixers
  • Groupe de produitsClever taps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)315
  • Largeur (mm)220
  • Profondeur (mm)215
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCFiltre

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
Andorre
Maroc
Espagne
Portugal