Publier vos produits
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system

    Multilayer and PE-X pipe system

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Raccords à sertir en laiton MultiStandard Plus pour tubes multicouches et PE-X

    • Une gamme de raccords laiton de 16 à 63 mm de diamètre
    • Profil de presse U, TH et RFz. (Profil de presse en U de taille 40, 50 et 63 mm)
    • Disponible pour tube multicouche de 16 à 63 mm et tube PE-X de 16 à 25 mm.
    • Vérification immédiate du bon pressage avec l'anneau en plastique
    • Les joints toriques sont en EPDM de qualité supérieure

    Le système de raccords à sertir MultiStandard Plus réunit les attributs des solutions en plastique et en métal, combinant les propriétés du PE-X et de l'aluminium

    • Tube multicouche BetaSkin-S : un tube léger et flexible à haute résistance à la dilatation grâce à une couche intérieure en aluminium
    • Raccords de haute qualité en laiton, à installation rapide et sécurisés par un indicateur de sertissage.
    Spécification
    • Excellent performance:

      • Advanced design optimising the properties of the materials, giving excellent corrosion resistance and good acoustic performance.
      • A wide range of operating temperatures (-10° C to 95° C)
      • System certified in accordance with UNE-EN ISO 21002.

      Working convenience

      • Light and easy to transport: Three times lighter than copper
      • Practical packaging: One coil of 100 metres of pipe, in an individual carton.
      • Individual bag for each fitting
      • Installation made easy: manual bending
      • Safety: the use of fire is not necessar

      Save time and money

      • Fewer connections: on average, half as many fittings as with a metal system
      • Less risk of theft: on average, copper piping is three times more expensive than multilayer tubing
      • Speed: a press-fit connection can be made in less than 7 seconds
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sistema_multicapa_multisthplus
    • Famille de produitsMultilayer system
    • Groupe de produitsSTH - MULTILAYER SYSTEM MULTISTH PLUS
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-05-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique