PolySTH propose une large gamme de raccords et de tubes enfichables pour systèmes en polybutylène. Cette gamme comprend des raccords et des tubes en polybutylène de 15, 22 et 28 mm de diamètre. Les tubes en polybutylène sont dotés d'une barrière EVA. Les joints toriques sont en EPDM de haute qualité.
Le système est adapté à une utilisation dans des applications de travail jusqu'à 12 bar / 20°C (6 bar / 90°C).
Disponibilité de la région
| L'Europe | Afrique |
|---|---|
Andorre | Maroc |
Espagne | |
Portugal |