Publier vos produits
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
    Steelcase

    Divisio Acoustic Office & Privacy Screen

    Traduit par Google,

    L'écran acoustique Divisio offre une excellente absorption acoustique, assure l'intimité et garantit le bien-être des travailleurs en espace ouvert.

    Une gamme d'esthétiques

    L'écran acoustique Divisio est disponible dans une vaste gamme de tissus, permettant une personnalisation de la texture et de la couleur. Ses coins arrondis et sa fermeture éclair soignée confèrent au bureau une ambiance chaleureuse et accueillante.

    Conçu pour la durabilité

    Fabriqués à partir d'un tissu cousu artisanalement, ces écrans sont réalisés sans colle. Ils sont 100 % recyclables.

    Conçu de manière responsable pour un démontage facile

    Les écrans acoustiques Divisio sont fabriqués en tissu cousu main facile à nettoyer, avec un rembourrage en PET recyclable et une fermeture éclair sans colle qui simplifie leur démontage. En fin de vie, la séparation aisée des pièces facilite leur recyclage.

    Spécification
    • Options

      • Sound absorption coefficient of 0.7.
      • Zipper design available in 7 colors
      • Composed of 3 materials — PET, steel and fabric

      Dimensions

      • Privacy above the desk: H1000 – H1365 mm
      • Privacy + Modesty: H1000 – H1365 mm
      • Fixed Bench: H1000 – H1365 mm
      • Height Adjustable Bench: H1165 – H1540 mm
      • Freestanding: Width 800-900-1000 mm; Height 1365-1800mm
      • Lateral Screen: Width 550, 750 mm; Height 407 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.divisio-acoustic-screen
    • Famille de produitsOffice Furniture
    • Groupe de produitsDividers, Acoustics and Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique