Publier vos produits
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
    Steelcase

    Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk

    Traduit par Google,

    L'écran lumineux Divisio® s'adapte à vos besoins. Utilisez-le comme panneau de confidentialité ou paravent, ou alternez entre les deux selon vos envies : ces écrans de bureau répondent à tous vos besoins.

    Meilleure concentration, meilleur rapport qualité-prix

    Le respect de la vie privée est une priorité absolue pour les personnes travaillant dans des espaces de plus en plus connectés. Dans les lieux où le travail se fait principalement en étant concentré sur son écran, l'accès à des cloisons de bureau fiables est encore plus important.

    Divisio Light Screen est une solution économique pour préserver la confidentialité et l'intimité en créant une barrière visuelle entre deux bureaux Possilio*. Elle protège des distractions, favorise la concentration et préserve l'espace personnel.

    *L'écran lumineux Divisio est uniquement disponible pour les bureaux Possilio.

    Écrans de confidentialité et de pudeur interchangeables

    Grâce à sa conception légère (moins de 2,3 kg), cette solution est facile à manipuler. L'écran lumineux Divisio peut servir de panneau d'intimité ou de paravent, selon les besoins.

    Ils peuvent passer de l'un à l'autre à leur guise tout au long de la journée, bénéficiant ainsi d'une plus grande liberté et d'un meilleur contrôle sur leur environnement de travail. Avec son esthétique raffinée et douce, ses angles arrondis, cet écran de confidentialité et de discrétion pour bureaux s'intègre parfaitement au décor : une solution idéale pour les entreprises de toutes tailles.

    Spécification
    • Packaging:

      • Single Pack
      • 5-Pack
      • 10-Pack

      Surface Materials

      Screen: PET, Dark Grey P631, Light Grey T 01523, Sandl.lt.grey P639

      Connectors: ZW Snow, MG Merle, SL Platinum Metallic, PB Pearl Black

      General Dimensions

      • Width: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm,1800 mm
      • Height: 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Weight Range: from 1.1 kg (1200×400) to 2.3 kg (1800×600)

      Screen heights above and below the desk

      25 mm tabletop thickness, privacy configuration

      • H400: 150 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H500: 250 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H600: 350 mm above, 225 mm below the worksurface

      25 mm tabletop thickness, modesty configuration

      • H400: 102 mm above, 273 mm below the worksurface
      • H500: 102 mm above, 373 mm below the worksurface
      • H600: 102 mm above, 473 mm below the worksurface

      19 mm tabletop thickness, privacy configuration

      • H400: 156 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H500: 256 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H600: 356 mm above, 225 mm below the worksurface

      19 mm tabletop thickness, modesty configuration

      • H400: 108 mm above, 273 mm below the worksurface
      • H500: 108 mm above, 373 mm below the worksurface
      • H600: 108 mm above, 473 mm below the worksurface
    Spécifications techniques
    • Réference unique.divisio-light-screen
    • Famille de produitsOffice Furniture
    • Groupe de produitsDividers, Acoustics and Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique