Possilio® réinvente la conception des bureaux et bancs à hauteur réglable : modulaires, personnalisables, adaptables à différents environnements, rapides à assembler, faciles à expédier et à stocker.
Bureaux et bancs modulaires aussi uniques que votre espace
Possilio est une collection de bureaux et de bancs réglables en hauteur, dotés de spécifications modulaires et d'options de conception répondant à des besoins esthétiques et de performance uniques.
Trois formes de pieds interchangeables (carrées, rondes et rectangulaires) et autant d'options de pieds offrent d'innombrables possibilités de personnalisation. Choisissez un ensemble assorti, combinez-les, sélectionnez vos finitions préférées et laissez libre cours à votre créativité. En quelques secondes, créez le bureau ou le banc modulaire qui correspond parfaitement à votre style, votre budget et vos goûts.
Prêt à l'emploi en moins d'une minute
Avec Possilio, votre espace est prêt à accueillir votre équipe en un clin d'œil. Les bureaux et bancs réglables de cette collection sont dotés d'un mécanisme de pliage des pieds breveté qui permet une installation rapide et facile.
Aucun outil n'est nécessaire, seulement 2 personnes et 60 secondes :
Besoin de les déplacer ou de les entreposer ? Inversez le processus : transportez-les jusqu’à leur prochain emplacement ou empilez-les pour les stocker.
Performances intuitives et ergonomiques
Étant donné que 63 % du temps de bureau est consacré au travail solitaire, l'accès à un poste de travail qui suit les mouvements naturels des personnes tout au long de la journée contribue à une meilleure concentration et à une productivité accrue.
Ces bureaux et bancs à hauteur réglable sont dotés de commandes intuitives permettant de passer facilement et silencieusement de la position assise à la position debout. Des écrans de confidentialité et de pudeur contribuent à réduire les distractions visuelles et offrent un espace de travail individuel propice à la concentration. Chacun peut ainsi adopter la posture souhaitée tout en préservant son intimité.
Fonctionnalités de performance
Contrôleurs intuitifs
Quatre commandes différentes, dont une option programmable, permettent d'ajuster facilement la surface de travail à la hauteur souhaitée, que ce soit en position assise ou debout.
Accès pratique à l'alimentation électrique
Choisissez parmi quatre options de découpe d'alimentation, notamment ronde, rectangulaire et à accès arrière, pour un accès pratique à l'alimentation.
Écrans de confidentialité et de pudeur
Les bureaux et bancs Possilio sont compatibles avec la plupart des écrans de confidentialité et de pudeur Divisio, notamment l'écran sans cadre, l'écran latéral, l'écran latéral et l'écran léger.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Afrique |
|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Afrique du Sud |
Albanie | Émirats arabes unis | Algérie |
Allemagne | Irak | Angola |
Andorre | Israël | Bénin |
Autriche | Jordanie | Botswana |
Belgique | Koweït | Burkina Faso |
Biélorussie | Liban | Burundi |
Bosnie-Herzégovine | Oman | Cameroun |
Bulgarie | Palestine | Cap-Vert |
Chypre | Qatar | Comores |
Croatie | Syrie | Côte d'Ivoire |
Danemark | Turquie | Djibouti |
Espagne | Yémen | Égypte |
Estonie | Érythrée | |
Finlande | Eswatini | |
France | Éthiopie | |
Gibraltar | Gabon | |
Grèce | Gambie | |
Guernesey | Ghana | |
Hongrie | Guinée | |
Île de Man | Guinée équatoriale | |
Îles Féroé | Guinée-Bissau | |
Irlande | Kenya | |
Islande | Lesotho | |
Italie | Libéria | |
Jersey | Libye | |
Lettonie | Madagascar | |
Liechtenstein | Malawi | |
Lituanie | Mali | |
Luxembourg | Maroc | |
Macédoine du Nord | Maurice | |
Malte | Mauritanie | |
Moldavie | Mayotte | |
Monaco | Mozambique | |
Monténégro | Namibie | |
Norvège | Niger | |
Pays-Bas | Nigeria | |
Pologne | Ouganda | |
Portugal | République centrafricaine | |
République tchèque | République démocratique du Congo | |
Roumanie | République du Congo | |
Royaume-Uni | Réunion | |
Russie | Rwanda | |
Saint-Marin | Sahara occidental | |
Serbie | Sainte-Hélène | |
Slovaquie | Sao Tomé-et-Principe | |
Slovénie | Sénégal | |
Suède | Seychelles | |
Suisse | Sierra Leone | |
Svalbard et Jan Mayen | Somalie | |
Ukraine | Soudan | |
Vatican | Soudan du Sud | |
Tanzanie | ||
Tchad | ||
Togo | ||
Tunisie | ||
Zambie | ||
Zimbabwe |