Publier vos produits
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
    Steelcase

    SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair

    Traduit par Google,

    Le fauteuil de bureau SILQ est une innovation majeure en matière de conception de sièges. Il s'adapte aux mouvements du corps et offre un support idéal pour un design raffiné. Parfait pour les courtes sessions, il embellit tout environnement.

    Art et performance

    CHAQUE JOUR EST SON MEILLEUR JOUR

    SILQ est un support d'expression personnelle. La gamme inédite de combinaisons de matériaux vous permet d'explorer toute la palette des styles de design.

    Elle apporte une cohérence esthétique, une expression de marque et de la beauté à tout environnement.

    RÉPONDRE À VOS MOUVEMENTS NATURELS

    Lorsque vous vous asseyez ou vous inclinez, SILQ réagit aux mouvements naturels de votre corps, vous donnant l'impression de ne faire qu'un avec lui.

    Pour plus de simplicité, elle ne dispose que d'un seul réglage manuel pour la hauteur du siège. Le reste des fonctionnalités de la chaise dépend des paramètres que vous définissez.

    Innovation

    UNE PERCÉE EN SCIENCE DES MATÉRIAUX

    L'idée derrière SILQ était claire : nous voulions créer une chaise simple, plus un organisme qu'une machine, qui fonctionne de manière intuitive et invite le corps humain à participer à l'expérience.

    Pour y parvenir, nous avons repoussé les limites de la science des matériaux. Grâce à nos recherches sur la fibre de carbone, nous avons concrétisé notre vision. Mais c'est une avancée majeure dans le processus de fabrication, exploitant pleinement les qualités de la fibre de carbone, qui nous permet de réaliser notre ambition à grande échelle.

    Spécification
    • Standard + Optional Features

      Arms

      • With fixed arms
      • Without arms

      Height

      • Chair
      • Stool

      Additional features

      • Glides or casters
      • Hubless casters

      Surface materials

      Base

      • Polished Aluminum
      • Matte Aluminum
      • Lux Coatings

      Fabric

      • Optional SS13 Synergy Quilt SYQ
      • Optional sewn upholstery for leather

      Dimensions

      Conference Chair (with or without Armrests)

      • Length: 995–1100 mm
      • Width: 645 mm
      • Depth: 590 mm

      Draughtsman Chair (with or without Armrests)

      • Length: 1140–1323 mm
      • Width: 645 mm
      • Depth: 645 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.silq
    • Famille de produitsOffice Furniture
    • Groupe de produitsOffice Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau