Publier vos produits
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
    Steelcase

    Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels

    Traduit par Google,

    La cloison acoustique améliore les performances acoustiques et délimite l'espace. Disponible en deux tailles, elle constitue la solution idéale pour créer un espace de travail fonctionnel et agréable pour votre équipe.

    Caractéristiques

    Clips
    Les clips intégrés permettent d'afficher les tableaux blancs verticalement ou horizontalement.

    Poignée
    Saisissez la poignée et c'est parti ! La barrière acoustique est facile à déplacer.

    Modèle organique
    Le PET chiné gris clair ou foncé, avec son motif fluide et organique, apporte une touche naturelle à votre environnement de travail.

    La collection Steelcase Flex

    Un environnement de travail hybride performant favorise non seulement la collaboration, mais répond aussi au besoin croissant de temps de concentration. La collection Steelcase Flex crée un écosystème d'espaces flexibles sur l'ensemble du plan d'étage : des zones de concentration pour un travail ciblé, des espaces de collaboration ouverts pour le brainstorming et des espaces de travail partagés permettant d'alterner entre différents modes de travail.

    Créez un poste de travail ou une zone de collaboration : la collection Flex permet de créer des espaces distincts sur l’ensemble du plan.

    Spécification
    • Dimensions

      H2000mm x W1473mm x D335-540mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.steelcase-flex-acoustic-boundary-copy
    • Famille de produitsOffice Furniture
    • Groupe de produitsDividers, Acoustics and Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1473
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques