Publier vos produits
Steelcase Flex Mobile Whiteboard / Markerboard Wall Solutions
Steelcase Flex Mobile Whiteboard / Markerboard Wall Solutions
Steelcase Flex Mobile Whiteboard / Markerboard Wall Solutions
    Steelcase

    Steelcase Flex Mobile Whiteboard / Markerboard Wall Solutions

    Traduit par Google,

    Prenez un tableau blanc neuf et utilisez-le avec son support pour un brainstorming rapide. Accrochez-le ensuite au rail mural avec vos autres idées. Les tableaux blancs flexibles Steelcase Flex Whiteboard Solutions favorisent la fluidité des idées et le partage des concepts.

    La collection Steelcase Flex

    Un environnement de travail hybride performant favorise non seulement la collaboration, mais répond aussi au besoin croissant de temps de concentration. La collection Steelcase Flex crée un écosystème d'espaces flexibles sur l'ensemble du plan d'étage : des zones de concentration pour un travail ciblé, des espaces de collaboration ouverts pour le brainstorming et des espaces de travail partagés permettant d'alterner entre différents modes de travail.

    Créez un poste de travail ou une zone de collaboration : la collection Flex permet de créer des espaces distincts sur l’ensemble du plan.

    Spécification
    • Surface Materials

      Stand
      Top: Plywood, vibrant linoleum colors (Charcoal, Olive Green, Aquavert)
      Base in plastic: Merle, Seagull

      Whiteboards
      Surface: Acrylic film

      Attaches to:

      • Wall rail
      • Board cart
      • Team cart
      • Stand
      • Acoustic boundary

      Dimensions

      Stand

      • Diameter: 470 mm
      • Height: 965 mm

      Whiteboards

      • H1800 mm × W900 mm × D13 mm

      Wall Rail

      • Standard: L2000 mm
      • Parametric: between 1000 mm and 2000 mm

      Attaches to building walls and can be mounted over a full-height marker wall for a third layer of marker surface.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.steelcase-flex-whiteboard-solutions
    • Famille de produitsOffice Furniture
    • Groupe de produitsDividers, Acoustics and Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux