Publier vos produits
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
    Steelcase

    Steelcase Karman® Office Chair

    Traduit par Google,

    Installez-vous confortablement et laissez la physique opérer sa magie. Grâce à son tissu technique exclusif et à sa structure étonnamment légère, le fauteuil Steelcase Karman surpasse les chaises de bureau en maille classiques pour vous offrir un confort sans effort.

    Au-delà du confort. Au-delà du mesh.

    Le design de la Steelcase Karmann repose davantage sur la physique que sur la mécanique, réagissant intuitivement à vos mouvements et à votre poids. Elle offre un confort sans effort.

    C’est cette notion de « repousser les limites » et de développer la science des matériaux et le design qui a inspiré le nom de cette chaise. La ligne de Kármán marque la rencontre entre l’atmosphère terrestre et l’espace, là où l’apesanteur devient possible et où aller au-delà devient une réalité.

    Elle dépasse les attentes d'une chaise de bureau en maille traditionnelle et offre une expérience d'assise totalement inédite.

    La chaise de bureau Steelcase Karman se distingue par ses mouvements organiques, son siège hybride breveté, son bord confort, sa molette de confort, ses accoudoirs 4D, sa technologie LiveBack™ et, pour les modèles avec revêtement Lux, son support lombaire réglable .

    • Un mécanisme activé par le poids réagit automatiquement à votre corps lorsque vous vous asseyez et changez de posture dans toutes les directions.
    • Ce siège hybride breveté utilise un siège à suspension avec rembourrage intégré, offrant un confort maximal aussi longtemps que vous restez assis.
    • Le bord confort permet à la structure ultra-légère de se fléchir pour éliminer les angles vifs et les points de pression sur vos jambes et votre corps.
    • La molette de confort propose quatre positions d'inclinaison, vous permettant de régler le niveau de résistance adapté à votre dos lorsque vous vous inclinez.
    • Les accoudoirs 4D sont entièrement réglables : ils se lèvent et s'abaissent, pivotent vers l'intérieur et l'extérieur et se déplacent dans toutes les directions, permettant ainsi à vos bras et à vos épaules de se positionner naturellement.
    • La technologie LiveBack™ équilibre le poids du corps, soutenant votre dos et votre colonne vertébrale tout en offrant un confort et un ajustement réactifs.
    • Support lombaire réglable pour les modèles avec revêtement Lux.
      Spécification
      • Standard + Optional Features

        Options

        • Standard back chair or standard back stool
        • 4D arms or armless
        • Casters* or glides
        • Polished aluminum base
        • Optional lumbar support

        *Casters available in soft dual-wheel roll-control, hard dual-wheel roll-control, hard hubless, and soft hubless.

        Durability

        Steelcase Karman is backed by the Steelcase Limited Lifetime Warranty.

        Surface Materials

        Steelcase Karman is available in the following finish options:

        Seat and Back

        • Intermix: Black, Baltic, Peacock, Merlot
        • Intermix Shift: Red / Blue, Gold / Blue
        • Intermix Opaque: Seagull, Platinum, Bronze, Black, Baltic, Peacock, Merlot

        Base

        • Steelcase standard plastic and/or paint colors
        • LUX
        • Polished aluminum

        Arms

        • Steelcase standard plastic and/or paint colors
        • LUX
      Spécifications techniques
      • Réference unique.steelcase-karman-office-chair
      • Famille de produitsOffice Furniture
      • Groupe de produitsOffice Chairs
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-06-02
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1030
      • Largeur (mm)645
      • Profondeur (mm)680
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau