Publier vos produits
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
    Steni

    Steni Colour SN 9508

    Traduit par Google,
    Design et qualité réunis dans un seul panneau de façade. Steni Colour est un panneau de façade en composite de pierre renforcé de fibres de verre, doté d'une surface lisse en acrylique polymérisé par faisceau d'électrons. Steni Colour bénéficie de la même qualité certifiée que les autres produits Steni : résistance aux chocs, à l'eau et aux intempéries. Ce panneau de façade convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations. Steni Colour est une alternative séduisante lorsque le design est primordial, grâce à sa palette de couleurs, ses variations de surface et sa flexibilité de format.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SN9508
    • Famille de produitsFacade systems
    • Groupe de produitsColour
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2015-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1195
    • Largeur (mm)3500
    • Profondeur (mm)6
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireLaque acrylique à durcissement par faisceaux d’électrons
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord
    Belgique
    Canada
    Danemark
    États-Unis
    Finlande
    Islande
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (9)