Publier vos produits
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
    Steni

    Concrete Brown

    Traduit par Google,
    Steni Vision est un panneau de façade en composite de pierre renforcé de fibres de verre, doté d'une surface durable permettant des expressions uniques. Les panneaux sont livrés avec des impressions haute résolution d'illustrations, de motifs, de photos ou de graphismes, le tout protégé par un film acrylique polymérisé par faisceau d'électrons pour une durabilité optimale. Steni Vision bénéficie de la même qualité certifiée que les autres produits Steni, offrant une excellente résistance aux chocs, à l'eau et aux intempéries. Ce panneau de façade convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux projets de rénovation, offrant de nombreuses possibilités créatives. Avec Steni Vision, créez des façades distinctives grâce à des motifs personnalisés, des formats flexibles et un large éventail d'options de design.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.concrete-brown
    • Famille de produitsFacade systems
    • Groupe de produitsVision
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1195
    • Largeur (mm)3195
    • Profondeur (mm)6
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Numéro OmniClass23-15 15 15
    • Titre OmniClassWall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord
    Belgique
    Canada
    Danemark
    États-Unis
    Finlande
    Islande
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires