Publier vos produits
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
Steni Colour SN 9513
    Steni

    Steni Colour SN 9513

    Traduit par Google,
    Design et qualité réunis dans un seul panneau de façade. Steni Colour est un panneau de façade en composite de pierre renforcé de fibres de verre, doté d'une surface lisse en acrylique polymérisé par faisceau d'électrons. Steni Colour bénéficie de la même qualité certifiée que les autres produits Steni : résistance aux chocs, à l'eau et aux intempéries. Ce panneau de façade convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations. Steni Colour est une alternative séduisante lorsque le design est primordial, grâce à sa palette de couleurs, ses variations de surface et sa flexibilité de format.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SN9513
    • Famille de produitsFacade systems
    • Groupe de produitsColour
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2015-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1195
    • Largeur (mm)3500
    • Profondeur (mm)6
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireLaque acrylique à durcissement par faisceaux d’électrons
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord