Publier vos produits
Wescott® 17" x 13"   Under-Mount Bathroom Sink

Wescott® 17" x 13" Under-Mount Bathroom Sink

Traduit par Google,

Rehaussez le style de votre salle de bain contemporaine avec le lavabo encastré Wescott. Son look élégant et minimaliste donne une impression de confiance qui fait briller le reste de la décoration de votre salle de bain.

CARACTÉRISTIQUES

  • Installation sous-montée
  • Porcelaine vitrifiée de grade A avec une finition dure et brillante
  • Pas de trous de robinet ; peut accueillir un robinet mural ou de comptoir
  • Drain central et trop-plein
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-442040
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsWescott®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1918-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.88
  • Largeur (pouces)19.01
  • Profondeur (pouces)15.38
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks