SKU : 212000 - Batterie 212005 - Transformateur
Découvrez le robinet Boreal sans contact, à montage sur plage : un robinet professionnel de pointe qui allie praticité et efficacité. Ce robinet automatique est conçu pour l’eau froide ou prémélangée, ce qui le rend idéal pour les zones à fort passage comme les sanitaires et les cuisines.
Avec son élégant corps chromé et ses finitions personnalisables, le robinet Boreal s'intègre harmonieusement à tous les espaces. Son fonctionnement est assuré par un boîtier à double alimentation, offrant une grande flexibilité grâce à l'utilisation de 6 piles AA de 1,5 V ou d'un transformateur 9 V pour une alimentation continue.
Le capteur dissimulé dans le bec du robinet assure une activation sans contact pour une hygiène et une facilité d'utilisation optimales. Un filtre intégré garantit en outre une eau pure à chaque utilisation.
Contrôlez les paramètres de votre robinet grâce à la télécommande incluse : ajustez la portée du capteur, la durée de sécurité, le délai d’ouverture et de fermeture, la fonction marche/arrêt et réinitialisez même les paramètres d’usine. Ce niveau de personnalisation garantit des performances optimales, adaptées à vos besoins spécifiques.
Sublimez votre espace commercial avec le robinet de plage sans contact Boreal : une véritable prouesse d’innovation et de praticité dans le domaine de la plomberie moderne. Découvrez le futur du confort et de l’hygiène à chaque utilisation.
Robinet de lavabo électronique actionné par capteur infrarouge.
La gamme comprend des options pour l'eau froide ou prémélangée ainsi que pour l'eau chaude et froide, des versions hautes pour les éviers de comptoir et le duo eau et savon.
Avantages :
• Réduit considérablement la consommation d'eau
• Aucun contact physique. Contribue à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée.
• Réglages des capteurs ajustables par télécommande
• Installation facile
• Électrovanne interne
• Distributeur de savon compatible avec commande infrarouge
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |