Publier vos produits
AQUABOOST MAB SP2V-3HM

AQUABOOST MAB SP2V-3HM

Traduit par Google,

Aquaboost MAB propose une gamme complète de solutions standard de surpression d'eau à pompe simple, double et triple pour les grandes applications domestiques, commerciales et industrielles.

Spécification
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Spécifications techniques
  • Réference unique.AQUABOOST-MAB-SP2V-3HM
  • Famille de produitsAQUABOOST BOOSTER SETS
  • Groupe de produitsHorizontal Booster Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit