Publier vos produits
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
    Stonhard

    Stonclad GS - General service epoxy mortar system

    Traduit par Google,

    Système de mortier époxy à usage général, extrêmement dur, résistant aux chocs, avec une excellente résistance à l'abrasion, à l'usure et aux produits chimiques, qui peut utiliser du verre recyclé et des composants à base de soja rapidement renouvelables.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • Stonclad GS is a Four-component, troweled, epoxy mortar system. The system consists of an epoxy resin, amine curing agent, pigment and selected, graded aggregates. Stonclad GS can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad GS cures to an extremely hard, impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, wear and chemical resistance and can be used anywhere an epoxy mortar is required.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-GS
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsMedium Use Flooring System
    • Date de publication2024-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes