Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-414thf

Storax ventilation Louvre ST-414thf

Traduit par Google,
La grille à cadre isolé thermiquement est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conformes à la norme EN 12020-2. Elle est équipée d'un panneau d'isolation thermique rempli de mousse PUR et peut être thermolaquée sur ses deux faces. Les dimensions de l'ouverture sont réalisées sur mesure. La finition est disponible en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou thermolaquée dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
Spécification
  • Material The thermally insulated frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is equipped with a thermal insulation panel filled with PUR foam, and the sandwich panel can be powder-coated on both sides if required. The opening dimensions are produced according to specification. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 33 mm and the clamping width is available in 24, 28 or 32 mm. The minimum production dimensions are 130 × 130 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and mounted using spacer blocks. Typical applications This thermally insulated frame grille is used in HVAC systems, hospitals, schools, hotels, curtain walls and thermally insulated air ducts.
Spécifications techniques
  • Réference unique.st-414thf
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes