Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-415
Storax ventilation Louvre ST-415

    Storax ventilation Louvre ST-415

    Traduit par Google,
    La grille à cadre à lames en V est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conforme à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une moustiquaire en acier inoxydable 304 à mailles de 2,3 × 2,3 mm, tandis qu'une toile métallique en acier inoxydable 304 à mailles de 6 × 6 mm est disponible sur demande. La finition peut être réalisée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou par thermolaquage dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
    Spécification
    • Material The frame grille with V-blades is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 20 mm and the flange width can be supplied in 24, 28 or 32 mm. The minimum production dimensions are 130 × 130 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified as the overmeasure. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the frame. Options Available options include a water channel, removable insect mesh and a filter. Typical applications This grille is used as a frame-mounted solution where visibility protection and anti-intrusion performance are required.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-415
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes