Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-421
Storax ventilation Louvre ST-421
Storax ventilation Louvre ST-421

    Storax ventilation Louvre ST-421

    Traduit par Google,
    La grille est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conformes à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une moustiquaire en acier inoxydable 304 à mailles de 2,3 × 2,3 mm, tandis qu'une toile métallique en acier inoxydable 304 à mailles de 6 × 6 mm est disponible sur demande. La finition peut être réalisée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou par thermolaquage dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de 60 à 80 microns.
    Spécification
    • Material The grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a 6 × 6 mm mesh is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a thickness of 60 to 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm, the built-in depth is 46 mm and the frame flange measures 40 mm. The minimum production dimensions are 150 × 150 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 1428. For grilles with a surface area greater than 3 m², a supporting reinforcement structure must be provided. The frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting on request. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, counter frame, filter, burglary-resistant version ST-421-RC3, version without flange and the ST-424 frame grille. Typical applications This grille is used in situations where aesthetics and robustness are important parameters.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-421
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes