Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-431
Storax ventilation Louvre ST-431
Storax ventilation Louvre ST-431

    Storax ventilation Louvre ST-431

    Traduit par Google,
    La grille de surface est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conformes à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une toile anti-insectes en acier inoxydable 304 de 2,3 × 2,3 mm de maille, tandis qu'une toile métallique en acier inoxydable 304 de 6 × 6 mm de maille est disponible sur demande. La finition est proposée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou en revêtement en poudre dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
    Spécification
    • Material The surface-mounted grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 33 mm and the overall thickness of the grille is 29 mm. The minimum production dimensions are 120 × 120 mm. Fixing The grille is supplied with screws and plugs. It can also be mounted as a removable frame on the window profile under the name ST-432, as an alternative to the fixed ST-431 version. Options Available options include a burglary-resistant version ST-431-RC2. Typical applications This grille is suitable as a fixed ventilation grille and can be used for night cooling, allowing intensive night ventilation. It serves as a standard solution for surface-mounted applications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-431
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window