Publier vos produits
Storax ventilation Louver ST-431rc2
Storax ventilation Louver ST-431rc2
Storax ventilation Louver ST-431rc2

    Storax ventilation Louver ST-431rc2

    Traduit par Google,
    La grille anti-effraction RC2, à fixation en applique, est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conforme à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une moustiquaire en acier inoxydable 304 à mailles de 2,3 × 2,3 mm, tandis qu'une grille en fil d'acier inoxydable 304 à mailles de 6 × 6 mm est disponible sur demande. La finition peut être réalisée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou par revêtement en poudre dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
    Spécification
    • Material The RC2 burglar-resistant surface-mounted grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 33 mm, the grille thickness is 31 mm and the minimum production dimensions are 200 × 200 mm. Fixing The grille is surface-mounted using burglar-resistant SecuFast® Pin Hexagon A2 screws of ø 4.2 × 38 mm, which are supplied with the product. The maximum spacing between screw holes is 240 mm on the horizontal sides (Y, Z) and 266 mm on the vertical sides, with the last screw position being variable (X). Characteristics The grille is suitable for summer night ventilation and provides burglar resistance in class 5 RC2 according to EN 13049, certified for areas up to 1.73 m². It is aesthetically refined, functionally robust and 100% corrosion-resistant thanks to its aluminium profiles and connection components made entirely from aluminium and stainless steel. Typical applications Typical areas of use include schools, retail environments and night cooling applications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-431rc2
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes