Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-481
Storax ventilation Louvre ST-481

    Storax ventilation Louvre ST-481

    Traduit par Google,
    La grille encastrée robuste à haut débit d'air est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conforme à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une toile anti-insectes en acier inoxydable 304 de 2,3 × 2,3 mm de maille, tandis qu'une toile métallique en acier inoxydable 304 de 6 × 6 mm de maille est disponible sur demande. La finition peut être réalisée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou par revêtement en poudre dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
    Spécification
    • Material The heavy-duty built-in grille with high airflow capacity is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm, the built-in depth is 46 mm and the frame flange measures 40 mm. The minimum production dimensions are 150 × 150 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 1428. For grilles larger than 3 m², a supporting reinforcement structure must be provided. On request, the frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, filter, version without flange and the 484 window grille.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-481
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window