La grille à cadre renforcé est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conforme à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une moustiquaire en acier inoxydable 304 à mailles de 2,3 × 2,3 mm, tandis qu'une toile métallique en acier inoxydable 304 à mailles de 6 × 6 mm est disponible sur demande. La finition peut être réalisée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou par revêtement en poudre dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
Spécification
Material
The heavy-duty frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a 6 × 6 mm mesh is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns.
Dimensions
The blade pitch is 50 mm and the clamping width can be supplied in 24 or 28 mm. The minimum production dimensions are 220 × 220 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified.
Fixing
The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the window frame.
Options
Available options include a water channel, removable insect mesh, a filter and a closable version type ST-484-VA based on the ST-414-VA mechanism.