Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Bumper / P.200L

No d'article: Bumper-P200L
Fabricant: Styla
Famille de produits: Bumper guards
Groupe de produits: P.200L
Hauteur (mm): 200
Date de publication: 2019-09-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)

Wall protections. Rectangular bumper guards B.200L in Life-blend® material
with aluminium profiles, non toxic, antibacterial,
high elastic shock-absorbing, height 200 mm.

Supply and installation of heavy, newly developed, rectangular, non-toxic,
antibacterial, 200 mm high elastic shock-absorbing bumper guards.
Composed of:
- A rectangular 200 mm height, shock-resistant, newly developed
LIFE-BLEND® plastic profile. Certified European EN 13823 and
EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” antibacterial certification for medical
purposes, with a thickness of 2 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- Plastic pigments not containing cadmium or heavy metals, chlorine,
phthalates, bromide, halogens or antimony, are amalgamated
with the plastic substance.
- Everything is snap on mounted onto aluminum brackets.
- Mounted on the wall with anchor bolts for a perfect seal even
with double .
- Complete with end caps, internal or external dovetailed,
self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit
with the cover, produced with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.


Materiau principal: Polycarbonate
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Construction - Garde-corps
Classification IFC: Railing
Uniclass 2015 Code: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 la description: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
Numéro OmniClass: 23-17 25 13
Titre OmniClass: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

Nom Valeur
Height 200 mm
Material Aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Aluminium

BIMobject®