Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Heavy crashrail / HC.250

No d'article: Heavy-crashrail-HC250
Fabricant: Styla
Famille de produits: HEAVY CRASHRAIL
Groupe de produits: HC.250
Hauteur (mm): 254
Date de publication: 2019-09-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)

Wall protections. Heavy crashrail HC.250, high elastic shock-absorbing,
made of honey-comb cross section black elastomer, perfect for heavy-duty shocks.
Available fittings: special zinced steel end caps to protect
the rubber profile from lateral crashes.

Supply and installation of crashrails made of black elastomer, with
a honey-comb cross section structure, perfect for heavy-duty shocks.
Composed of:
- A 250 mm high and 9 mm thick crashrail in black elastomer ideal
for high intensity impacts.
- Complete with special zinced steel end caps to protect the rubber profile
from lateral crashes.


Materiau principal: Elastomer
Materiau secondaire: Elastomer
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Construction - Garde-corps
Classification IFC: Railing
Uniclass 2015 Code: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 la description: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
Numéro OmniClass: 23-17 25 13
Titre OmniClass: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

Nom Valeur
Height 254 mm
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Steel

BIMobject®