Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Bumper / B.110

No d'article: wall-protections-Bumper-B110
Fabricant: Styla
Famille de produits: Bumper guards
Groupe de produits: B.110
Hauteur (mm): 110
Date de publication: 2019-09-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)

Wall protections. Triangular bumper guards B.110 in Life-blend® material

with aluminium profiles, non toxic, antibacterial,
high elastic shock-absorbing, height 110 mm.



Supply and installation of elliptical, newly developed, non-toxic,

antibacterial, 110 mm high elastic shock-absorbing wall protections bumper guards.
Composed of:
- A 110 mm height, shock-resistant, newly developed LIFE-BLEND®
plastic profile. Certified European EN 13823 and EN ISO 11925-2
“B-s1, d0” antibacterial certification for medical purposes,
with a thickness of 2 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- Pre-coloured plastic material, does not contain cadmium or
heavy metals, chlorine, phthalates, bromide, halogens or antimony,
and is amalgamated into the mass of the material.
- Everything is snap on mounted onto an extruded aluminum profile
with high structural rigidity and seamless for a perfect grip.
- Mounted on the wall with anchor bolts for a perfect seal even
with double sheet drywall.
- Complete with end caps external dovetailed, self-centering corners,
inserted into the support for a perfect fit with the cover, produced
with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.


Materiau principal: Polycarbonate
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Construction - Garde-corps
Classification IFC: Railing
Uniclass 2015 Code: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 la description: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
Numéro OmniClass: 23-17 25 13
Titre OmniClass: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Construction - Railing

Nom Valeur
Height 110 mm
Material Aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Aluminium

BIMobject®