Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Wall covering sheets / SH

No d'article: Wall-protections-Sheets-SH-wallcovering-sheets
Fabricant: Styla
Famille de produits: Sheets
Groupe de produits: SH
Date de publication: 2019-09-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)

Wall protections. Wall covering sheets in Life-blend® material,
non toxic and antibacterial, various sizes available.
We can customize the sheets by cutting them
into the requested shape. Also available in printed version.

Wall covering Sheets / SH

Supply and installation of a newly developed, non-toxic,
antibacterial wall covering sheets or stripes.
Composed of:
- Shockproof plastic wall covering sheets or stripes made of a newly
developed LIFE-BLEND® material. Certified European EN 13823
and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” antibacterial certification
for medical purposes, with a thickness of 1,5 mm.
- With fine embossing for a perfect sanitary protection.
- The joining of the sheets is obtained by using superior finished
profiles and vertical and/or horizontal junctions manufactured
with the same LIFE-BLEND® material.
- Plastic pigments not containing cadmium or heavy metals,
chlorine, phthalates, bromide, halogens or antimony,
are amalgamated with the plastic substance.
- Mounted on the wall with appropriate glue, suitable for
a perfect seal.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purposes.
We can customize the sheets by cutting them into the requested shape.

Also available in printed version 


Materiau principal: Plastic
Materiau secondaire: Plastic
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Railing
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
Walls - Internal Walls

Nom Valeur
Panel Material Plastic

BIMobject®