Publier vos produits
HES3D-E160 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

HES3D-E160 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Traduit par Google,

La faible profondeur de perçage permet de percer facilement la porte et le cadre.
La fonction de réglage à trois voies permet un réglage précis vers le haut, le bas, la gauche, la droite, l'avant et l'arrière.
La charnière peut être divisée entre la porte et le cadre et la porte peut être temporairement fixée au cadre, ce qui facilite l'accrochage de la porte.
La structure est conçue pour empêcher la porte de s'affaisser.
Les cache-vis peuvent être achetés séparément au cas où les caches d'origine seraient cassés ou perdus. Contactez-nous pour plus de détails.

Spécifications techniques
  • Réference unique.HES3D-E160-US
  • Famille de produitsConcealed Door Hinges
  • Groupe de produits3‑Way Adjustable Hinges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Titre OmniClassDoor Latches