Publier vos produits
HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Traduit par Google,

Le profil mince permet une mortaise peu profonde et facilite l'installation
Le gabarit (vendu séparément) facilite l'installation.
A une cote de sécurité incendie ANSI/UL 10C, CAN/ULC-S104
Réglage vertical, horizontal et en profondeur possible après l'installation (3 voies)
Peut être divisé en deux parties (une pour le cadre et une pour le rabat), ce qui facilite l'installation
Fonction de maintien temporaire : peut être temporairement accroché et maintenu en position sans être fixé avec des vis. Cela rend l’installation beaucoup plus facile.
Couleurs personnalisées disponibles sur demande. Veuillez nous contacter pour des renseignements.
A réussi un test de 300 000 cycles d'ouverture/fermeture lors de tests privés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.HES3D-E190-US
  • Famille de produitsConcealed Door Hinges
  • Groupe de produitsHeavy Duty 3-Way Adjustable Hinges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Titre OmniClassDoor Latches