Publier vos produits
HES3D-W190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

HES3D-W190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Traduit par Google,

— A un bras long pour un lancer plus large. Cela permet une utilisation sur des portes plaquées et épaisses.
— La faible profondeur de perçage permet un mortaisage facile des portes et des cadres.
— Des réglages verticaux, horizontaux et en profondeur sont disponibles.
— Caractéristiques d'installation faciles et rapides :
- Peut se séparer en deux parties lors de l'installation.
- Peut être accroché provisoirement aux portes avant de fixer les vis.
— Des couleurs personnalisées sont disponibles.
— Des cache-vis de remplacement sont également disponibles. Contactez nous s'il vous plait.

Spécifications techniques
  • Réference unique.HES3D-W190-US
  • Famille de produitsConcealed Door Hinges
  • Groupe de produitsWide Throw 3‑Way Adjustable Hinges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Titre OmniClassDoor Latches