Publier vos produits
Glass Doors - 3 Panel Designs

Glass Doors - 3 Panel Designs

Traduit par Google,
Conceptions de porte standard
Toutes les portes sont de construction solide à montants et rails qui sont toutes construites sur commande, permettant une personnalisation à la volée et sont disponibles dans toutes les hauteurs standard jusqu'à 8'0" de haut et 3'6" de large (portes plus grandes disponibles sur demande). Les dimensions des montants et des rails peuvent être ajustées sans affecter le prix, y compris plusieurs profils de collage et options de panneaux. Les épaisseurs de porte incluent 1-3/8", 1-3/4" et 2-1/4". TOUTES les portes à panneaux peuvent être résistantes au feu en 20 minutes, 45 minutes, 60 minutes et 90 minutes avec des options de fermeture dissimulées. SUPA Les portes portent fièrement une garantie à vie limitée et sont homologuées STC pour minimiser le bruit (STC 32-45).Les portes peuvent se qualifier pour plusieurs crédits LEED et sont fabriquées aux États-Unis.Le verre transparent, givré et spécialisé peut être remplacé par tous les panneaux, et toutes les portes peuvent inclure des jambages en bois pré-montés si désiré.Portes en placage de qualité assorties disponibles en plus des portes en MDF standard.Veuillez consulter le catalogue pour plus de détails.
Spécifications techniques
  • Réference unique.supadoors-glass-3panel
  • Famille de produitsDoor
  • Groupe de produitsGlass
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 15
  • Titre OmniClassWood Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors