Publier vos produits
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - True Louver Effect

    4.3 sur 5 étoiles4.3(35 Avis)
    Traduit par Google,
    Les portes à persiennes utilisent une lame de persienne standard de 2-1/4 po de large, offrant un look haut de gamme. Les persiennes peuvent être remplacées par presque toutes les conceptions de panneaux pour permettre une esthétique assortie ou personnalisée ou des exigences d'espace d'air libre. Les conceptions standard incluent les persiennes complètes, les persiennes/persiennes, les persiennes/panneaux, les panneaux/persiennes, les persiennes/panneaux et autres. Les hauteurs et les largeurs peuvent être ajustées pour répondre aux dimensions de la cloison des toilettes, des vestiaires, de l'ADA ou de la modernisation du placard de l'hôtel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Louver_Doors_True_Louver
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsLouver Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-28
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord