Publier vos produits
Glass Doors - 6 Panel Design
Supa Doors

Glass Doors - 6 Panel Design

Traduit par Google,
Toutes les portes sont de construction solide à montants et rails qui sont toutes construites sur commande, permettant une personnalisation à la volée et sont disponibles dans toutes les hauteurs standard jusqu'à 8'0" de haut et 3'6" de large (portes plus grandes disponibles sur demande). Les dimensions des montants et des rails peuvent être ajustées sans affecter le prix, y compris plusieurs profils de collage et options de panneaux. Les épaisseurs de porte incluent 1-3/8", 1-3/4" et 2-1/4". TOUTES les portes à panneaux peuvent être résistantes au feu en 20 minutes, 45 minutes, 60 minutes et 90 minutes avec des options de fermeture dissimulées. SUPA Les portes portent fièrement une garantie à vie limitée et sont homologuées STC pour minimiser le bruit (STC 32-45).Les portes peuvent se qualifier pour plusieurs crédits LEED et sont fabriquées aux États-Unis.Le verre transparent, givré et spécialisé peut être remplacé par tous les panneaux, et toutes les portes peuvent inclure des jambages en bois pré-montés si désiré.Portes en placage de qualité assorties disponibles en plus des portes en MDF standard.Veuillez consulter le catalogue pour plus de détails.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Glass_Doors_6-Panel
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsGlass Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-28
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord