Publier vos produits
Cabinet for integrated fridge / freezer

Cabinet for integrated fridge / freezer

Traduit par Google,

Famille de produits d'armoires, qui comprend de multiples options de conception et de fonctionnalité.

L'armoire est adaptée pour un réfrigérateur/congélateur intégré

Spécification
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Spécifications techniques
  • Réference unique.cabinet-for-integrated-fridge-freezer
  • Famille de produitsSvane Køkkenet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1952
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)581
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMDF
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark