Publier vos produits
Mirror Cabinet Sarek 60
Svedbergs

Mirror Cabinet Sarek 60

Traduit par Google,
• Éclairage LED économe en énergie 3400 K • Système de suspension EasyMount montage mural rapide, simple et sûr de l'armoire à miroir • Installation électrique facile • Deux étagères mobiles en verre trempé • Prise électrique dans le plafond de l'armoire • Armoire à miroir peu encombrante avec une profondeur de 12 cm • Procédé de revêtement Duradry. • Fabriqué en Suède • 20 ans de garantie • Certifié IP 44 • Fourni prêt à l'emploi avec des composants électroniques certifiés tiers • Disponible avec ou sans éclairage du lavabo.
Spécifications techniques
  • Réference unique.225060
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires