Publier vos produits
Mirror Valje ØxD 60x3
Svedbergs

Mirror Valje ØxD 60x3

Traduit par Google,
• Éclairage doux et économe en énergie • Disponible en versions rectangulaire, ovale et ronde. • Système de montage simple. Le miroir se fixe au mur rapidement, facilement et en toute sécurité avec une barre de montage • Fiche de sécurité au dos du miroir avec des informations en cas d'accident • 5 ans de garantie • IP 44 - certifié • Fourni prêt à l'emploi avec une électronique certifiée par un tiers composants • Un grand miroir qui agrandit une petite salle de bain
Spécifications techniques
  • Réference unique.358060
  • Date de publication2021-07-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires