Publier vos produits
Mirror Valje oval 45x110x2,5
Mirror Valje oval 45x110x2,5
    Svedbergs

    Mirror Valje oval 45x110x2,5

    3.8 sur 5 étoiles3.8(9 Avis)
    Traduit par Google,
    • Éclairage doux et économe en énergie • Disponible en versions rectangulaire, ovale et ronde. • Système de montage simple. Le miroir se fixe au mur rapidement, facilement et en toute sécurité avec une barre de montage • Fiche de sécurité au dos du miroir avec des informations en cas d'accident • 5 ans de garantie • IP 44 - certifié • Fourni prêt à l'emploi avec une électronique certifiée par un tiers composants • Un grand miroir qui agrandit une petite salle de bain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.359045
    • Date de publication2021-07-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires