Publier vos produits
Mirror Cabinet Skuru 120
Svedbergs

Mirror Cabinet Skuru 120

Traduit par Google,
• Éclairage doux et dimmable à faible consommation d'énergie • Température de couleur dimmable (2 700–6 400 K) • Bouton sur l'armoire pour contrôler l'éclairage • Éclairage du lavabo • Aimant pour tenir de petits objets • Séparateurs d'armoire miroir inclus dans les versions 60, 80, 120 cm • EasyMount système de suspension montage mural rapide, simple et sûr de l'armoire à miroir • Charnières réglables à fermeture amortie premium • Les miroirs ont un grand angle d'ouverture de 125°, ce qui facilite le positionnement de plusieurs armoires à miroir les unes à côté des autres dans la salle de bain et facilite le nettoyage . • Étagères mobiles en verre trempé • Prise électrique dans le coin supérieur droit de l'armoire, peut être remplacée par la gauche lors de l'installation • Réglage plus facile des miroirs, écart minimal entre les miroirs • Procédé de revêtement Duradry • Fabriqué en Suède • Garantie 10 ans • IP 44 - certifié • Livré prêt à l'emploi avec des composants électroniques certifiés par un tiers
Spécifications techniques
  • Réference unique.424120
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires