Publier vos produits
Sanitary Towel Drier Vento
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Vento

Traduit par Google,
Porte-serviettes élégant et tendance avec une forme masculine. Les espaces généreux et la conception ouverte facilitent l'accrochage et le retrait des serviettes. Disponible en noir et chrome. Sèche-serviettes Vento. Livré complet avec quatre supports, vis et chevilles pour l'installation. Peut être connecté à l'alimentation électrique, à un système de radiateurs ou une combinaison des deux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TD-Veneto_550X800
  • Famille de produitsVento
  • Groupe de produitsTowel Drier
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède