Publier vos produits
Electric Element Erica 300W
Svedbergs

Electric Element Erica 300W

Traduit par Google,
Élément électrique Erica 300W avec connexion cachée et sectionneur. Réglable de 20° à 60°C. Fonction minuterie et boost. Fonction antigel (7±3°C). Disponible en noir et chromé.
Spécification
  • Mirror cabinet or spegelskåp

Spécifications techniques
  • Réference unique.Erica-elpatron
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsTowel Drier
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)490
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_70
  • Description de l'Uniclass 2015Radiator valves

Disponibilité de la région

L'Europe