Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Forsa corner bath 85x85

No d'article: ForsaHornBad85x85
Fabricant: Svedbergs
Famille de produits: Forsa
Groupe de produits: Showers
Largeur (mm): 850
Hauteur (mm): 1440
Profondeur (mm): 850
Date de publication: 2017-11-28
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Has two opening doors with transparent seal against edge of bathtub 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium, White matt, Black matt.


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Description: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description: Showers
NBS Reference Code: 35-06-79
NBS Reference Description: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nom Valeur
Depth 850 mm
Height 1440 mm
Width 850 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés