Publier vos produits
Poem 100x45 2L
Svedbergs

Poem 100x45 2L

Traduit par Google,
Meuble sous vasque Poem 100x45cm avec 2 tiroirs. La gamme de meubles Poem de Svedbergs est disponible en cinq largeurs, deux profondeurs et cinq couleurs standard. En plus de plusieurs options de façade et de trois vasques, Poem offre un large éventail de choix en termes de taille et d'expression du design, du plus simple au plus somptueux. Poem est fabriqué à partir de bois provenant de sources responsables et durables et est entièrement recyclable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Poem100x452L
  • Famille de produitsPoem
  • Groupe de produitsBadrumsmöbler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)570
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit