Publier vos produits
Skoga Bath 80
Svedbergs

Skoga Bath 80

Traduit par Google,

Nouveau Skoga est plus facile à transporter, à installer, à régler

selon les conditions de votre salle de bain. réversible
les portes simplifient et facilitent la manipulation.
Il existe de nombreux modèles parmi lesquels choisir
par exemple, baignoire, coin et mur. La série fait
le plus possible en petit comme en grand
la salle de bain avec ses différentes largeurs et hauteurs.
En plus des modèles intelligents, il existe entre autres
de nombreux verres et poignées différents au choix
la même couleur et le même design que les autres détails
pour créer un tout dans la salle de bain. Skoga
paravent de baignoire composé d'une barre d'ouverture
porte avec bande d'étanchéité transparente contre
bord de la baignoire. Verre de sécurité trempé 6 mm.
Le profilé mural permet

Spécifications techniques
  • Réference unique.Skoga_B_80
  • Famille de produitsSkoga
  • Groupe de produitsShower Screen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1412
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)6
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures

Disponibilité de la région

L'Europe