Publier vos produits
Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip

Traduit par Google,

Possède deux portes ouvrantes avec joints transparents sur les bords inférieurs. Les portes peuvent être pliées vers l'intérieur lorsque la douche n'est pas utilisée pour maximiser l'espace au sol. Aucun seuil – autorise l'accès des personnes handicapées. Verre de sécurité trempé de 6 mm. Le profil mural permet l'installation du tuyau à 30 mm du mur. Les parois de douche peuvent être complétées par des profilés muraux de 30 ou 50 mm. Hauteur 198cm. Ouverture de porte 88-130 cm. Les mesures sont réversibles pour montage à droite ou à gauche.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Skoga_CS_80x90_HG
  • Famille de produitsSkoga
  • Groupe de produitsShower Screen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1980
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures