Publier vos produits
Skoga Folding Corner 100x100
Svedbergs

Skoga Folding Corner 100x100

Traduit par Google,

Nouveau Skoga est plus facile à transporter, à installer, à adapter aux conditions de votre salle de bain. Les portes réversibles simplifient et facilitent la manutention. Il existe de nombreux modèles parmi lesquels choisir, par exemple pour la baignoire, le coin et le mur. La série tire le meilleur parti des petites et grandes salles de bains avec leurs différentes largeurs et hauteurs. En plus des modèles intelligents, il existe de nombreux verres et poignées différents à choisir dans la même couleur et le même design que d'autres détails pour créer un ensemble dans la salle de bain. La douche d'angle pliante Skoga se compose de deux portes pliantes ouvrantes (180 °) avec une bande d'étanchéité transparente contre le sol et entre le verre. Les portes peuvent être ouvertes/pliées vers l'intérieur, pratique lorsque vous avez des meubles dans la rue à l'extérieur et pour libérer de l'espace au sol. Sans seuil - adapté aux personnes handicapées. Verre de sécurité trempé 6 mm. Les profilés muraux permettent une tuyauterie à 30 mm du mur. Les douches peuvent être complétées par des profilés de construction de 30 ou 50 mm. Hauteur 198cm. Porte 85-127 cm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Skoga_FC_100x100
  • Famille de produitsSkoga
  • Groupe de produitsShower Screen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1980
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures