Publier vos produits
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Traduit par Google,

Composé de deux portes pliantes (180°) avec joint en caoutchouc transparent contre le sol et entre les panneaux de verre. Les portes peuvent être ouvertes/repliées vers l'intérieur. Pratique si vous avez des meubles devant les portes, et pour libérer de l'espace au sol. Pas de seuil - PMR. Verre de sécurité trempé 6 mm. Les profilés muraux permettent l'installation du tuyau à 30 mm du mur. Les douches peuvent être complétées par des profilés muraux de 30 ou 50 mm. Hauteur 198cm. Ouverture de porte 88-116 cm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Skoga_FC_70x80
  • Famille de produitsSkoga
  • Groupe de produitsShower Screen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1980
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures